Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 9 W, 16-18W TL-D, 6500 K, 900 lm, 25000 hora(s)

CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 9 W, LED alternative to 16-18W TL-D, 6500 K, 900 lm, 25000 hora(s), 100 lm/W, G13, RG0

Código de pedido: 929002000512
Código de pedido completo: 872110305823200

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    25,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Familia

Producto