Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 12, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1700 lm, 1700 lm, 1800 lm, 1800 lm, 1800 lm, 50000 hora(s)

12T8/COR/48-5CCT/FF18/G/DIM 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 12, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1700 lm, 1700 lm, 1800 lm, 1800 lm, 1800 lm, 50000 hora(s), 144 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003794704

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto