Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 900 mm, 10.5, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1400 lm, 1400 lm, 1500 lm, 1500 lm, 1500 lm, 50000 hora(s)

10.5T8/COR/36-5CCT/FF15/G/DIM 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 900 mm, 10.5, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1400 lm, 1400 lm, 1500 lm, 1500 lm, 1500 lm, 50000 hora(s), 136 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003794604

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto