Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 7.5, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1050 lm, 1050 lm, 1100 lm, 1100 lm, 1100 lm, 50000 hora(s)

7.5T8/COR/24-5CCT/FF12/G/DIM 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 7.5, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1050 lm, 1050 lm, 1100 lm, 1100 lm, 1100 lm, 50000 hora(s), 141 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003794504