Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 5000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)

14.5T8/COR/48-850/MF21/G/DIM 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 5000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 144.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003524904

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube