Philips LED, T5, 16 W, 4000 K, 1850 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX

Descripción del producto

LED, T5, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 1850 lm, 30000 hora(s), 115.00 lm/W, G5

Código de pedido: 929001275212
Código de pedido completo: 871869666752100

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    30,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    3 años

Descargas