Centroamérica - Español

Philips LED, Corncob, Solo red eléctrica, 18 W, 12 W, 9 W, HPS 70W, MH 50W, E26, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 2400 lm, 50000 hora(s)

18-12-9CC/LED/3PW/3CCT/E26 BB 6/1

Descripción del producto

LED, Corncob, Solo red eléctrica, 18 W, 12 W, 9 W, E26, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 2400 lm, 50000 hora(s), 133 lm/W, RG1

Código de pedido: 929004257904

Especificaciones

  • Tapa-base
    E26
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004257904 es_PA pdf 764.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004257904_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929004257904_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - 18-12-9CC/LED/3PW/3CCT/E26 BB 6/1 ies 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-Corn-cobs-COMF-7404056-Ref-929004258104 pdf 677.3 kB