Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D929002253702 | 4.7 | 345 | 2700 | GU10 | ||
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D929002253802 | 4.7 | 345 | 3000 | GU10 | ||
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D929002253902 | 4.7 | 345 | 4000 | GU10 |
Información de la familia de productos
Descripción
Presentamos las luces LED MasterConnect: luces LED inteligentes y retroadaptables que te ofrecen una forma fácil y sin problemas de actualizar la iluminación conectada. Fácilmente configurables con una aplicación intuitiva, las luces LED MasterConnect pueden programarse para maximizar el ahorro de energía, mientras proporcionan luz de forma inalámbrica y automatizada para su comodidad y conveniencia. Además, es totalmente escalable y actualizable. Si deseas disfrutar más beneficios como el control remoto o el tablero de administración, puedes simplemente mantener las luces instaladas actualmente y agregar una puerta de enlace para experimentar todas las ventajas de un sistema basado en la nube. No hay mejor manera de llevar las soluciones de iluminación al siguiente nivel.
Ventajas
Fácil de instalar y de configurar
Ahorro de energía y conveniencia mejoradas, gracias a controles de iluminación avanzados
Características
Renovación perfecta de lámparas halógenas GU10 de voltaje de red
Vida útil del producto de hasta 25,000 horas