Philips CorePro LEDspot MV

Para sus trabajos de iluminación diarios, CorePro LEDspot mv es ideal para la iluminación puntual GU10 y ofrece una luz cálida similar a la halógena.

Productos

Producto Comparar
4.6
355
2700
GU10
4.6
370
3000
GU10
4
345
3000
GU10
4
345
2700
GU10

Información de la familia de productos

Descripción

Los LEDspots CorePro son perfectos para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida similar a la halógena. Estos mini reflectores LED GU10 son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con una base LED GU10 y están diseñados como un reemplazo para la renovación de focos halógenos o incandescentes. Los LEDspots CorePro ofrecen ahorros de energía significativos y minimizan los costos de mantenimiento.

Ventajas

  • Luz blanca cálida

  • Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Fácil renovación

  • Vida útil de 15 000 horas

Aplicaciones

  • Hotelería
  • Tiendas minoristas
  • Residencial

Descargas