Centroamérica - Español

Philips Reflector Infrared BR40,PAR38

Reflector de proyección infrarrojo incandescente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La familia Philips de luces incandescentes especializadas ofrece la luz perfecta para una impresionante iluminación de escaparates y acentuación, además de la iluminación general. Las lámparas infrarrojas de Philips son ideales para la calefacción y el secado en aplicaciones industriales y comerciales. Estas lámparas de calor infrarrojas, incandescentes y rellenas con gas alcanzan la temperatura completa casi de inmediato. De esta manera, se elimina el costoso tiempo de calentamiento. Generadores de calor eficientes que producen una cantidad mínima de rayos de luz y un volumen elevado de radiación infrarroja. La lámpara BR40 viene con un reflector incorporado para lograr el control de la energía radiante.

Ventajas

  • No requiere precalentamiento.

  • Menos pérdida de calor.

Características

  • Calor instantáneo

  • El calor radiante solo calienta el objeto que se pretende calentar

Aplicaciones

  • Ideal para las luminarias empotradas en baños y las aplicaciones comerciales e industriales.

Descargas