Philips T5 High Output Energy Advantage
Maximizá los ahorros de energía sin sacrificar la producción de luz
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips Energy Advantage T5 HO 49W son respetuosas con el medio ambiente, ultradelgadas y tienen una producción de luz extraordinaria con ahorros de energía superiores.
Ventajas
Ahorros de energía extraordinarios: ahorrá 5 W al cambiar de una lámpara estándar T5 HO 54 W, sin reducir el rendimiento.
Solución de iluminación sostenible: solo 1,4 mg de mercurio por lámpara, los niveles de mercurio más bajos de la industria.
Características
Reducción de costos de mantenimiento y eliminación.
Vida útil prolongada (40 000 horas RAL**) que ofrece un ciclo de reemplazo de lámpara extendido.