Centroamérica - Español

Philips T5 Energy Advantage

Ahorrar energía nunca fue tan fácil

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La lámparas Philips Energy Advantage T5 ofrecen una tecnología de lámpara ALTO y grandes ahorros de energía sin perjudicar el nivel de la iluminación.

Ventajas

  • Ahorros de energía extraordinarios: ahorre 3 W al cambiar de una lámpara estándar T5 de 28 W, sin reducir el rendimiento.

  • Solución de iluminación sostenible: solo 1.4 mg de mercurio por lámpara.

Características

  • Ahorre 3 W simplemente por cambiar una lámpara (al remplazar una lámpara T5 de 28 W estándar).

  • Ahorre $12.00 en costos de energía sobre la vida útil de la lámpara en comparación con una lámpara T5 de 28 W estándar (en base a 40,000 horas de vida útil nominal promedio a $.10 por ciclo de encendido).

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación general, decorativa y arquitectónica en oficinas, comercio, hoteles, escuelas y hospitales.

Descargas