Philips MASTER TL5 High Output

La iluminación fluorescente más brillante del mundo

Productos

Producto Comparar
54.4
4,500
4000
-
G5

Información de la familia de productos

Descripción

Esta lámpara TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) proporciona un gran flujo luminoso. La lámpara TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una gran producción de luz y ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Ventajas

  • Permite la miniaturización del sistema y la máxima libertad de diseño de la luminaria

  • Las longitudes de la lámpara permiten una adaptación sencilla a los sistemas de módulos de techo

Características

  • Un 40 % más delgada que las lámparas TL-D

  • Diseñada para una gran producción de luz y miniaturización del sistema

Aplicaciones

  • La combinación de lámpara compacta y un paquete de gran flujo luminoso de MASTER TL5 HO ofrece oportunidades emocionantes para la iluminación arquitectónica y soluciones personalizadas
  • Ofrece soluciones económicas con iluminación de techos altos en comercios, industrias y tiendas departamentales
  • El gran flujo luminoso proporciona resultados óptimos en luminarias colgantes estéticas y de montaje sobre mobiliario en oficinas, talleres, restaurantes y zonas de recepción

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas