Philips Energy Advantage Extra Long Life T8
Ahorros de energía, vida útil muy prolongada y contenido de mercurio muy bajo
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips Energy Advantage T8 Extra Long Life son una novedad en la industria. Estas lámparas ofrecen grandes ahorros de energía y tienen una duración muy prolongada.
Ventajas
Ahorrá $32 en costos de energía sobre la vida útil nominal promedio de la lámpara** en comparación con una lámpara 32 W T8
Funciona con cualquier balasto*** de inicio instantáneo e inicio programado
Características
Ahorrá 7 W por lámpara de forma instantánea al comparar una Energy Advantage T8 25 W con una lámpara T8 32 W estándar
Solo 1,7 mg de mercurio con la tecnología ALTO II
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Para poder garantizar la integridad del revestimiento, se recomienda reemplazar las lámparas Secura antes o al momento de alcanzar el límite de vida útil especificado para la lámpara (50 % fallas en ciclo de interrupción de 3 horas).