Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips Advantage T8 son soluciones de bajo consumo y ofrecen una gran producción de flujo luminoso.
Ventajas
Impacto en el medio ambiente reducido sin perjudicar el rendimiento
Mejor para el medio ambiente: solo 1.7 mg de mercurio con Tecnología ALTO II
Características
La alta producción de flujo luminoso permite múltiples opciones de sistemas para maximizar los ahorros de energía y reducir los costos de iluminación
Totalmente regulable sin envejecimiento
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Para poder garantizar la integridad del revestimiento, se recomienda reemplazar las lámparas Secura antes o al momento de alcanzar el límite de vida útil especificado para la lámpara (50 % fallas en ciclo de interrupción de 3 horas).