Philips Sistemas TUV Amalgam XPT

TUV Amalgam XPT: máxima eficacia, independiente de la temperatura

Productos

Producto Comparar
130
-
-
-
G10.2q
180
-
-
-
G10.2q
200
-
-
-
G10.2q
325
-
-
-
G10.2q

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema Philips TUV Amalgam XPT consiste en un controlador electrónico que opera una lámpara TUV Amalgam XPT, montada en una funda. Las especificaciones eléctricas se adaptan a la lámpara, lo que garantiza un rendimiento optimizado del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Gracias a las pruebas exhaustivas antes de lanzar un sistema de lámparas, podemos garantizar la máxima fiabilidad y una larga vida útil. Signify ofrece la solución del sistema XPT para las lámparas TUV 130W XPT, TUV 180W XPT, TUV 200W XPT y TUV 325W XPT. Para los otros tipos de lámparas, apoyamos en el asesoramiento de los controladores correctos disponibles en el mercado.

Ventajas

  • Seguridad de fuerte emisión de UV-C durante la vida útil de la lámpara

  • Fiabilidad extrema del conductor; con una tasa de falla anual de menos del 1 %

Características

  • Radiación UV de onda corta con un pico a 253.7 nm (UV-C)

  • Amalgama especial usada para brindar máxima eficacia en un amplio rango de temperatura

Aplicaciones

  • Equipos municipales de tratamiento de agua potable
  • Equipos de tratamiento para procesamiento de agua
  • Unidades de piscinas

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que, si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • PELIGRO: Producto emisor de rayos ultravioleta del Grupo 3 de riesgo. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evita la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.

Descargas