Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 260W XPT DIM UNP/20928102805112 | 260 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 335W XPT SE UNP/20928103105112 | 335 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 230W XPT 20PK928104005112 | 230 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 260W XPT HO DIM UNP/20928104405112 | 260 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 335W WP XPT SE HO UNP/20928104505112 | 335 | - | - | - | G17x10 | ||
TUV 335W WP XPT SE UNP928105705112 | 335 | - | - | - | G17x10 |
Información de la familia de productos
Descripción
El sistema Philips Dynapower consta de un controlador electrónico DynaPower que hace funcionar una o dos lámparas TUV Amalgam 230W XPT, 260W XPT y 335W XPT. Este sistema es extremadamente fiable y robusto. El controlador permite ahorrar energía de manera inmediata en comparación con controladores similares en el mercado. Además, se puede regular la intensidad hasta un nivel de potencia del 60 % para un ahorro adicional de energía. Las lámparas TUV Amalgam XPT logran un mayor ahorro de energía, ya que se puede regular la intensidad para alcanzar la misma emisión de rayos UV que otras lámparas similares en el mercado.
Ventajas
Fiabilidad extrema del conductor; con una tasa de falla anual de menos del 1 %
Más fácil de mantener el cumplimiento de las normas, gracias a la reducción del riesgo de fallas
Características
Funciona con lámparas TUV Amalgam 230W XPT, 260W XPT y 335W XPT
Posibilidad de funcionamiento con una sola lámpara
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que, si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
PELIGRO: Producto emisor de rayos ultravioleta del Grupo 3 de riesgo. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evita la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.