Información de la familia de productos
Descripción
Recambio directo con un ahorro de energía inmediato. Toda una gama de lámparas de halogenuros metálicos con tubo cerámico, protegidas, de alta eficiencia y larga vida útil, con un color estable a lo largo de toda la vida útil y una luz nítida y brillante para su instalación en luminarias abiertas.
Ventajas
Respetuosas con el medio ambiente. Cumplen con TCLP. Tecnología de lámparas ALTO®.
Lámpara de excelente eficacia (hasta 95 LPW)
Características
Excelente reproducción cromática.
Estabilidad de color superior durante la vida útil.
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)