Centroamérica - Español

Philips MasterColor CDM ED17 Protected Elite 4200K

Rendimiento inigualable, forma acostumbrada

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MasterColor Elite Protected Ceramic Metal Halide ED-17 4200K presentan una conservación conservan extraordinaria del flujo luminoso y tienen un rendimiento excepcional a lo largo del tiempo en una lámpara protegida.

Ventajas

  • Color excelente: hasta 93 IRC (índice de reproducción cromática)

  • Estabilidad de color durante la vida útil dentro de +/- 200 K

Características

  • Versatilidad de aplicación

  • Posición de funcionamiento universal

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación general, descendente y proyección.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se tomen medidas de protección adecuadas u otras precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (EE.UU.: 21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

  • ADVERTENCIA: El tubo del arco de las lámparas de halogenuros metálicos está diseñado para funcionar a alta presión y a temperaturas de hasta 1000 °C, y puede romperse de manera imprevista debido a factores internos o externos (como fallas en el balasto o una aplicación inapropiada). Si el tubo del arco se rompe por algún motivo, la cúpula externa de la bombilla se puede romper y los pedazos de vidrio extremadamente calientes pueden descargarse en el entorno circundante. En caso de una ruptura así, EXISTE RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, QUEMADURAS E INCENDIO. Estas lámparas están diseñadas para retener todas las partículas de vidrio en caso de una ruptura del tubo del arco. Se recomiendan las siguientes instrucciones de operación para minimizar estos incidentes.

Descargas