Centroamérica - Español

Philips CosmoPolis CosmoWhite

Una nueva era en iluminación urbana de exterior

Productos

Producto Comparar
141.0
-
-
-
PGZ12

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de iluminación exterior Philips Cosmopolis simplifica la iluminación exterior mediante la combinación de una lámpara en miniatura y un sistema de balasto electrónico optimizado.

Ventajas

  • Eficiencia energética y servicio prolongado y confiable, no solo para reducir el costo de propiedad de la iluminación, sino también para dar respuesta a los problemas del medio ambiente.

  • Mayor visibilidad y ambiente mejorado a fin de atraer a la gente para que regresen al centro de la ciudad por la noche.

Características

  • Luz blanca y nítida.

  • Vida útil promedio nominal de 30 000 horas*

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones en instalaciones y almacenes industriales, tanto en interiores como en exteriores
  • Lámpara optimizada para posición horizontal; cuando se coloca en forma vertical, la especificación de vida útil es mucho menor (hasta - 40 %)

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas