Centroamérica - Español

Philips Pulse Start Metal Halide Protected

Mejora la conservación del flujo luminoso en una lámpara con clasificación “O”

Productos

Producto Comparar
MP400/BU/PS 6PK

MP400/BU/PS 6PK

928601158102
-
-
3800
-
EX39 | Exclusionary Mogul Screw

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de halogenuros metálicos Philips Protected Pulse Start con clasificación “O” son una alternativa mejor a las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.

Ventajas

  • Mejor retención del flujo luminoso que las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.

  • Funciona tanto con conectores estándar como de exclusión, debido al ojal de mayor tamaño de la base mogul.

Características

  • Clasificación “O” para un funcionamiento seguro en luminarias abiertas*

  • Mejor opción que las lámparas de halogenuros metálicos Switch Start estándar.

Aplicaciones

  • Ideal para las fábricas, el comercio minorista y los almacenes.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas