Centroamérica - Español

Philips MH-NaSc

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lamparita de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).

Ventajas

  • Solución de ahorro de energía con mejores propiedades de apariencia y reproducción de color para la versión convencional.

Características

  • Tubo de descarga de cuarzo con mercurio de alta presión y una mezcla de haluros de sodio y escandio, que contribuyen a un espectro de líneas múltiples; con Ar para ayudar al arranque.

  • Mejor índice de reproducción de color cercano a 60

Aplicaciones

  • Iluminación de estadios e instalaciones deportivas
  • Iluminación industrial y comercial: fábricas
  • supermercados y salones de exposiciones, etc.
  • Iluminación pública: plazas, estaciones, puerto, aeropuerto, etc.
  • Proyección decorativa: monumentos, edificios, por ejemplo
  • hoteles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MH-NaSc es_PA pdf 399.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-MH-NaSc
Diversos activos