Centroamérica - Español

Philips Base de 2 pines corta PL-S

Una elección ecológica y flexible

Productos

Producto Comparar
5.4
250
2700
-
G23
7.1
400
4100
-
G23
8.7
600
2700
-
G23
8.7
600
4100
-
G23
13
825
2700
-
GX23
13
825
3500
-
GX23
13
825
4100
-
GX23
13
810
5000
-
GX23

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantas luminarias elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran potencia lumínica y la tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y de máxima eficacia.

Ventajas

  • Gracias al arrancador integral, se pueden reducir los costos del cableado de la instalación y se pueden usar balastos pequeños

  • Mejor para el medio ambiente con tecnología de lámpara ALTO

Características

  • Lámpara con una eficacia excelente

  • 10 000 horas de vida útil nominal promedio*

Aplicaciones

  • Ideal para uso en luces descendentes empotradas o de montaje sobre superficie, iluminación dirigida, pasillos, iluminación de seguridad y general

Descargas