Philips MASTER PL-L 4 Pin

¡La más confiable!

Productos

Producto Comparar
36.3
2,850
4000
-
2G11

Información de la familia de productos

Descripción

MASTER PL-L es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, que se usa típicamente en luminarias de techo para iluminación general en comercios, hotelería y aplicaciones de oficina que requieren niveles de iluminación más altos. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. Está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia tanto electrónicos como electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

Ventajas

  • Rendimiento óptimo de la luz para funcionamientos cortos o largos por cada interrupción de encendido

  • Vida útil prolongada y salida de luz sostenible

Características

  • Base de 4 pines

  • Tecnología trifósforo fluorescente

Aplicaciones

  • Diseñada para iluminación general en tiendas, oficinas, hoteles y funciones específicas, así como iluminación de exterior en áreas residenciales y parques

Advertencia y seguridad

  • Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control utilizado

  • La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos

Descargas