Centroamérica - Español

Philips Base de 4 pines agrupados PL-C Energy Advantage

Ahorros de energía, tamaño compacto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran producción de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Ventajas

  • Gran potencia lumínica en un tamaño compacto; 88 % de mantenimiento lumínico

  • Solución de iluminación sostenible

Características

  • Ahorro de energía de hasta un 22 % al reemplazar las luces de 18 W y 26 W anteriores†.

  • Diseño de tubo cuádruple.

Aplicaciones

  • Ideal para luces descendentes y bañadores de pared en aplicaciones de iluminación general y apliques para pared en iluminación decorativa

Descargas