Centroamérica - Español

Philips MASTERColour CDM-TD

Brillo encantador, vida útil fiable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal doble que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Ventajas

  • Impresión de color estable durante toda la vida útil

  • Grandes resultados de eficacia de la lámpara con costos bajos de operación y baja generación de calor. Proporciona mejores costos operativos y calidad de luz mejorada en comparación con las lámparas de haluro metálico de cuarzo estándares (MHN-TD)

Características

  • Luz blanca nítida

  • Calidad de color superior

Aplicaciones

  • Comercios y vidrieras de comercios, oficinas y edificios públicos
  • Decoración exterior: proyección sobre fachadas, estatuas y monumentos

Advertencia y seguridad

  • Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas