Información de la familia de productos
Descripción
Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida
Ventajas
La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor
Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
Características
Luz blanca nítida
Calidad de color superior
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas 830 de color también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.