Centroamérica - Español

Philips MasterColor CDM-TM

Pensamos en los pequeños detalles, para que puedas pensar en grande

Productos

CDM20/TM/830 12PK
928087905115
CDM 35/TM/930
928093905115

Información de la familia de productos

Descripción

Presentamos la lámpara de haluro metálico cerámico de 20 W más pequeña junto con el exclusivo balasto electrónico e-Vision®. Tiene una apariencia encantadora y es rentable, de forma que puedas poner tu atención en la mercadería y no en la desprolijidad del techo.

Ventajas

  • Miniaturización significa luminarias más pequeñas, menos desprolijidad en el techo y más acento en la mercadería.

  • Posicionamiento preciso dentro del reflector para un rendimiento óptimo del reflector.

Características

  • La eficiencia energética del funcionamiento del sistema reduce los costos operativos.

  • Calidad de color excelente de hasta 90 IRC, 3000 K.

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación de acentuación y exhibición, en comercios especializados y aplicaciones arquitectónicas de exterior.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas