Información de la familia de productos
Descripción
Philips MasterColor CDM Evolution 3000K Tubular Single-Ended. La lámpara T4 es la última evolución de MasterColor.
Ventajas
Estabilidad de color durante la vida útil dentro de ± 200 K
Color excelente de 90 IRC (índice de reproducción cromática)
Características
Posición de funcionamiento universal
El tamaño, la base y la longitud del centro de luz son los mismos que en las lámparas MasterColor y MasterColor Elite T4
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)