Centroamérica - Español

Philips MasterColor CDM-T T6 Elite

Simplemente irresistible. Calidad de luz superior de principio a fin

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La familia Elite es la representante más exclusiva de la gama MasterColor CDM y ofrece una combinación única de calidad de luz insuperable y rendimiento constante durante toda la vida útil, con gastos operacionales bajos. Las lámparas de halogenuros metálicos MasterColor producen una luz blanca consistente y una mejor reproducción cromática que cualquier fuente de halogenuros metálicos corriente para la iluminación arquitectónica.

Ventajas

  • Alternativa de bajo consumo para las lámparas incandescentes/halógenas.

  • Mantenimiento lumínico mejorado en comparación con las lámparas estándares metálicas.

Características

  • Consistencia de color entre lámparas durante la vida útil.

  • Lámpara con una eficacia excelente.

Aplicaciones

  • Ideal para la iluminación de escaparates, iluminación general e indirecta, iluminación de pared completa y sistemas de fibra óptica

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas