Philips MASTERColor CDM-Rm Elite Mini

La próxima generación en iluminación de ventas: simplemente irresistible

Productos

Producto Comparar
20.1
-
3000
-
GX10
39.1
-
3000
-
GX10

Información de la familia de productos

Descripción

La familia Elite se encuentra en lo más alto de la gama MasterColor CDM y ofrece una combinación única de calidad de luz inigualable y rendimiento consistente durante la vida útil, al tiempo que mantiene los costos de funcionamiento bajos. MasterColor DCM Elite MR16 combina el formato compacto familiar de las lámparas halógenas MR16 con el rendimiento de las lámparas MasterColor Elite de haluro metálico cerámico. Resulta ideal para la iluminación de acentuación/decorativa, general y descendente en aplicaciones de ventas, o para lograr efectos de paisajes y arquitectónicos en exterior.

Ventajas

  • Fácil de instalar y reemplazar, 100 % compatible con los sistemas HID disponibles en el mercado actualmente

  • El reflector miniaturizado elimina la necesidad de un diseño óptico

Características

  • Luz brillante: 90 IRC con luz blanca nítida (3 000 K)

  • Vida útil prolongada: 12 000 horas promedio de vida útil nominal*

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación de exhibición, acentuación, general y descendente en aplicaciones de ventas; y para efectos de exterior de paisajes y arquitectónicos en aplicaciones de comercios y hotelería.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas