Centroamérica - Español

Philips MasterColor CDM-R Elite

Simplemente irresistible. Calidad de luz superior de principio a fin

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La familia Elite se encuentra en lo más alto de la gama MasterColor CDM y ofrece una combinación única de calidad de luz inigualable y rendimiento consistente durante la vida útil, al tiempo que mantiene los costos de funcionamiento bajos. Las lámparas de haluro metálico MasterColor brindan una luz blanca consistente y una mayor reproducción de color que cualquier fuente de haluro metálico estándar para iluminación arquitectónica. Las lámparas MasterColor CDM Elite PAR30L ofrecen un rendimiento similar al de las lámparas de la familia MasterColor Elite en el formato familiar PAR30L.

Ventajas

  • Alternativa de bajo consumo para las lámparas incandescentes, halógenas y estándares MasterColor PAR30L.

  • Mantenimiento del flujo luminoso mejorado en comparación con las lámparas estándares de haluro metálico y estándares MasterColor PAR30L.

Características

  • Reproducción de color excepcional y estabilidad de color superior, dentro de +/- 200 K, IRC 90, 3000 K

  • Bajo contenido de mercurio, sin plomo; cumple con ALTO

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación de exhibición y acentuación en comercios e iluminación arquitectónica para aplicaciones de interior y exterior.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas