Philips Lineal con conexión no aislada

Líder en flexibilidad y conectividad

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores Xitanium SR están en el corazón de cualquier sistema de iluminación interior conectado. Estos controladores inteligentes SR estandarizan la conexión entre el controlador y el sensor, eliminando la necesidad de componentes o módulos separados y asegurando la compatibilidad. Nuestros controladores LED lineal SR Xitanium LED no solo proporcionan conversión de energía para iluminación LED, sino que también cuentan con fuentes de alimentación integradas y medición de energía, lo que permite a los usuarios entregar datos operativos procesables, como el consumo de energía. Además, cuentan con controladores de sensores integrados que recopilan información como la luz natural disponible y los patrones de ocupación, sin necesidad de añadir más equipos. Toda esa información puede enviarse directamente al sistema de gestión del edificio. Colectivamente, ayudan a brindar conectividad y funcionalidad ampliada a las luminarias.

Ventajas

  • Integración simplificada de la luminaria, menos cableado y componentes

  • Sin necesidad de caja de alimentación o conversión de potencia

Características

  • Interfaz simple de dos cables para los sensores Philips EasyAir.

  • Medición de energía integrada para su uso en sistemas de administración de edificios de socios certificados.

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Centros de salud
  • Educación

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

Descargas