Centroamérica - Español

Philips Controladores Xitanium LED Xtreme - programables

Tecnología fiable y de alto rendimiento para aplicaciones LED bajo condiciones extremas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestros controladores programables Xitanium LED con voltaje de entrada global (UL, ENEC) están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, protección y capacidad de configuración. La tecnología Xtreme garantiza la máxima robustez y protección con una vida útil muy larga. La configuración de los controladores programables puede realizarse a través de DALI y del software MultiOne.

Ventajas

  • Máxima robustez, ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y a la regulación múltiple, y menores costos de mantenimiento

  • Controladores LED totalmente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados

Características

  • Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)

  • Múltiples interfaces de control: DALI, 1-10V (Prog+: también AmpDim)

Aplicaciones

  • Exteriores
  • Industrias

Descargas