Centroamérica - Español

Signify Dynalite Controladores de relé Dynalite

Al ser una de las formas más populares de control de iluminación, los controladores de relé pueden tener el mayor impacto en términos de gestión de energía.

Productos

Producto Comparar
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

913703035209
DMRC210

DMRC210

913703050009
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

913703243009
DDRC420FR

DDRC420FR

913703244609
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

913703334009

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores de relé Dynalite están diseñados para manejar la gran corriente de entrada de las cargas de iluminación. Al igual que los controladores de carga, reciben instrucciones a través de la red y se pueden utilizar para cualquier tipo de conmutación de circuitos interiores, como conmutación de luz, conmutación de carga de enchufes, control de motores de persianas y cortinas, o control de contactores para conmutación de alta potencia. La solución Dynalite proporciona una gama de controladores de relé con una variedad de números de circuito y tamaños para trabajar individualmente o como parte de un sistema, cumpliendo así cualquier requisito del proyecto. Cada dispositivo puede almacenar más de 170 ajustes preestablecidos, lo que permite la recuperación de lógica de conmutación compleja a partir de mensajes de red simples. A medida que los escenarios preestablecidos requeridos se almacenan dentro de cada dispositivo de relé, el proceso de puesta en marcha y los mensajes de red se simplifican.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Oficinas
    • Industrial
    • Educación
    • Centros de salud
    • Tiendas minoristas
    • Hotelería

    Descargas