Centroamérica - Español

Signify Dynalite Controladores de carga

Reciben instrucciones de la red y ajustan sus salidas controladas cuando se requiera.

Productos

DGTM402 V2

DGTM402 V2

913703024309
DMBC110

DMBC110

913703030009
DDBC516FR

DDBC516FR

913703031509
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

913703035209
DBC905W

DBC905W

913703040009
DMRC210

DMRC210

913703050009
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

913703061209
DDBC320-DALI

DDBC320-DALI

913703079709

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores de carga contienen todos los componentes esenciales — fuente de alimentación, puertos de red, circuitos de salida y el microprocesador — necesarios para operar los grupos de iluminación a su cargo. Toda la información de nomenclatura de canal, direccionamiento de canal, direccionamiento de área y niveles de escena de canal se almacenan dentro de la memoria del controlador de carga. Dynalite tiene una amplia gama de controladores de carga que se pueden mezclar y combinar para soportar diversos requisitos de proyectos y múltiples tipos de luminarias. La gama de controladores de carga cuenta con diferentes tipos de circuitos de salida para conmutación, atenuación de fase de corte inicial/final, atenuación PWM, DALI y control de 0 a 10 V. Los controladores ofrecen una gama de capacidades de canal de 2-20A, así como una selección de opciones de montaje en pared o riel DIN.

Ventajas

  • Diseño fuerte

  • Amplia gama de capacidades y canales

Aplicaciones

  • Industrial
  • Educación
  • Centros de salud
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas