Centroamérica - Español

Signify Dynalite Puertas de enlace

Los dispositivos de red combinan todos los demás dispositivos, creando un sistema robusto y escalable.

Productos

PDEG
913703013809
DLLI8I8O
913703023009
DDNGKNX
913703080509
DPMI940-D
913703080609
PDEB
913703240009
DDNG485
913703366709
DDFCUC
913703367009
DLLI8I8O-QTY5
913703369209

Información de la familia de productos

Descripción

Todos los dispositivos de la cartera de Dynalite pueden comunicarse directamente con cualquier otro dispositivo de la red. Los dispositivos de red y los gateways se utilizan para escalar la red de control mediante la topología resiliente de troncal y ramal, que admite la gama completa de interfaces de usuario, sensores, gateways de integración y controladores de carga. Pueden comunicarse con otros sistemas de terceros integrados en el proyecto, lo que brinda visibilidad sobre el estado del sistema Dynalite o permite que este transmita instrucciones a otros sistemas.

Ventajas

  • Traducción flexible de protocolos

  • Visibilidad del estado del sistema

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Industrial
  • Educación
  • Centros de salud
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas