Controladores de carga Dynalite
Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control
Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores de carga reciben instrucciones de la red y ajustan sus salidas controladas según sea necesario. Contienen todos los elementos (fuente de alimentación, puertos de red, circuitos de salida y la administración del microprocesador) necesarios para operar los grupos de iluminación de los que son responsables. Toda la información de nomenclatura de canal, direccionamiento de canal, direccionamiento de área y niveles de escena de canal se almacenan dentro de la memoria del controlador de carga. Dynalite tiene una amplia gama de controladores de carga que se pueden mezclar y combinar para soportar diversos requisitos de proyectos y múltiples tipos de luminarias. La gama de controladores de carga cuenta con diferentes tipos de circuitos de salida para conmutación, atenuación de fase de corte inicial/final, atenuación PWM, DALI y control de 0 a 10 V. Los controladores ofrecen una gama de capacidades de canal de 2-20A, así como una selección de opciones de montaje en pared o riel DIN.