Controladores multifunción Dynalite
Soluciones de control de iluminación con consumo eficiente de energía, simples y a la vez sofisticadas
Información de la familia de productos
Descripción
En cualquier proyecto pueden ser necesarios muchos tipos diferentes de cargas de iluminación para lograr el resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga puede requerir un estilo de control diferente. La gama Dynalite de controladores multiuso permite personalizar los tipos de salida mediante diferentes unidades de módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multiuso de riel DIN, se puede elegir un tipo específico de control para cada circuito: relé, regulador de intensidad de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador, controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control ciego/pantalla. En cualquier combinación, se pueden controlar varios tipos de carga desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita desperdiciar capacidad de circuitos que no son necesarios.
Ventajas
Los controladores respaldan la inteligencia distribuida, i.e. cada dispositivo tiene una CPU con preajustes y puede funcionar como una unidad de control independiente
Algunos dispositivos tienen una funcionalidad predeterminada con capacidad de reconfiguración