Philips Controladores de carga Dynalite
Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control
Productos
Producto | Comparar | |
---|---|---|
DMBC110913703030009 | ||
DDBC516FR913703031509 | ||
DBC905W913703040009 | ||
DDLEDC605GL913703061209 | ||
DDBC120913703685109 |
Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores de carga reciben instrucciones de la red y ajustan sus salidas controladas según sea necesario. Contienen todos los elementos (fuente de alimentación, puertos de red, circuitos de salida y la administración del microprocesador) necesarios para operar los grupos de iluminación de los que son responsables. Toda la información de nomenclatura de canal, direccionamiento de canal, direccionamiento de área y niveles de escena de canal se almacenan dentro de la memoria del controlador de carga. Dynalite tiene una amplia gama de controladores de carga que se pueden mezclar y combinar para soportar diversos requisitos de proyectos y múltiples tipos de luminarias. La gama de controladores de carga cuenta con diferentes tipos de circuitos de salida para conmutación, atenuación de fase de corte inicial/final, atenuación PWM, DALI y control de 0 a 10 V. Los controladores ofrecen una gama de capacidades de canal de 2-20A, así como una selección de opciones de montaje en pared o riel DIN.