Argentina - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 64 W, 8200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Negro

ST762T 39S/PW930 DIA BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 8200 lm, 64 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102530
Código de pedido completo: 872016901168700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Cantidad de unidades de equipos
2 unidades
Controlador incluido
Etiqueta de Servicio
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102530 es_AR pdf 433.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102530_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102530_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 39S/PW930 DIA BK IES
Archivo Revit
ST762T 39S/PW930 DIA BK 910505102530 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW930 DIA BK LDT