Philips KeyLine, montado en superficie y suspendido

La línea de luz flexible

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Hoy en día, muchos propietarios de oficinas y diseñadores de iluminación de oficinas prefieren líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no solo tienen un diseño minimalista, sino que también ofrecen una mayor variedad y flexibilidad. Líneas y luminarias cortas o largas, luminarias independientes, diferentes ópticas incluso asimétricas, diferentes formas e incluso variedad de colores; todo es posible. Y con KeyLine, todos estos beneficios se ofrecen a un precio competitivo y al mismo tiempo cumplen con las normas de iluminación de oficinas. KeyLine es una magnífica gama de líneas de iluminación con un diseño delgado y minimalista y una alta salida de lúmenes para iluminar los espacios de oficina más brillantes. Pero con niveles bajos y cómodos de deslumbramiento, también es agradable a la vista y cumple con la norma UGR19. Esto hace que KeyLine sea ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie (los accesorios deben pedirse por separado). Una gama que ofrece la máxima flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad del diseño de KeyLine viene en forma de diferentes longitudes, colores e intensidades de luz, incluidas formas de L y líneas rectas. Todo ello con alta eficiencia de hasta 142 lm/W, y opción de actualización con conectividad y control inalámbrico. A eso añada un precio atractivo, y con KeyLine también podrá disfrutar de un valor excelente que garantiza un magnífico costo total de propiedad.

Ventajas

  • Adecuado para aplicaciones de oficina

  • Excelente costo total de propiedad

Características

  • Cómodo, bajo brillo: <UGR19 para toda la gama

  • Gran emisión de lúmenes, hasta de 4,000 lm para la versión de 1.2 m

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Educación

Advertencia y seguridad

  • Los luminarios KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos enérgicamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.

  • Si, a pesar de la advertencia de clasificación IPX0, los luminarios están sujetas a la entrada de agua, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad ni evitar fallas. En este caso, la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet KeyLine, montado en superficie y suspendido es_AR pdf 900.1 kB
Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-KeyLine, montado en superficie y suspendido
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-KeyLine, montado en superficie y suspendido
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB