Philips KeyLine, montado en superficie y suspendido, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD PCS N BK

Descripción del producto

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz medio, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK06 | 1 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 910925868390
Código de pedido completo: 871951462454200

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK txt 3.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868390 es_AR pdf 509.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868390_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868390_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK IES
Archivo Revit
SM350X 27S/840 PSD PCS N BK 910925868390 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK LDT