Philips SlimBalance Symphony

Crea un ambiente armonioso en tu espacio interior

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

SlimBalance Symphony SP570P Curve es una solución curva flexible que se adapta a una variedad de espacios como oficinas, salas de reuniones, gimnasios y entornos educativos. Ofrece ¼ de círculo, ½ círculo, ¾ de círculo y círculo completo como opciones estándar. Además de estas opciones estándar, SlimBalance Symphony SP570P Curve proporciona un ángulo flexible de 22,5 a 360 grados. Gracias a su estructura especialmente diseñada, ofrece una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.

Ventajas

  • Soluciones flexibles para proporcionar las estructuras deseadas y ayudar a mezclar perfectamente las luminarias con el entorno, creando un diseño de iluminación inspirado para espacios interiores.

  • Eficacia máxima del sistema de 130 lm/w para mayor ahorro energético

Características

  • Opciones ultra flexibles de ángulo de arco y diámetro de la curva para customización

  • Alta eficacia del sistema para un mejor ahorro energético

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Supermercado
  • Tiendas minoristas
  • Gimnasio
  • Otras zonas interiores con techo expuesto

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SlimBalance Symphony es_AR pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-SlimBalance Symphony
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-SlimBalance Symphony
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
SlimBalance Symphony zip 62.0 kB