Philips SlimBalance Symphony

Crea un ambiente armonioso en tu espacio interior

Productos

SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU
SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU
911401557546
SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU
SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU
911401557646
SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU
SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU
911401557746
SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU
SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU
911401557846
SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU
SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU
911401557946
SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU
SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU
911401558046
SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU
SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU
911401558146
SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU
SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU
911401558246

Información de la familia de productos

Descripción

SlimBalance Symphony SP570P Curve es una solución curva flexible que se adapta a una variedad de espacios como oficinas, salas de reuniones, gimnasios y entornos educativos. Ofrece ¼ de círculo, ½ círculo, ¾ de círculo y círculo completo como opciones estándar. Además de estas opciones estándar, SlimBalance Symphony SP570P Curve proporciona un ángulo flexible de 22,5 a 360 grados. Gracias a su estructura especialmente diseñada, ofrece una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.

Ventajas

  • Soluciones flexibles para proporcionar las estructuras deseadas y ayudar a mezclar perfectamente las luminarias con el entorno, creando un diseño de iluminación inspirado para espacios interiores.

  • Eficacia máxima del sistema de 130 lm/w para mayor ahorro energético

Características

  • Opciones ultra flexibles de ángulo de arco y diámetro de la curva para customización

  • Alta eficacia del sistema para un mejor ahorro energético

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Supermercado
  • Tiendas minoristas
  • Gimnasio
  • Otras zonas interiores con techo expuesto

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SlimBalance Symphony es_AR pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-SlimBalance Symphony
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-SlimBalance Symphony
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
SlimBalance Symphony zip 62.0 kB