Philips GreenPerform Waterproof Tubular G2

GreenPerform Waterproof Tubular G2: Luminaria impermeable de instalación sencilla y confiable

Productos

WT238C G2 LED50S/840 PSU L1200 TW GM
WT238C G2 LED50S/840 PSU L1200 TW GM
911401834388
WT238C G2 LED70S/840 PSU L1500 TW GM
WT238C G2 LED70S/840 PSU L1500 TW GM
911401834488
WT238C G2 LED50S/840 PSD L1200 TW GM
WT238C G2 LED50S/840 PSD L1200 TW GM
911401834988
WT238C G2 LED70S/840 PSD L1500 TW GM
WT238C G2 LED70S/840 PSD L1500 TW GM
911401835088

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform Waterproof Tubular G2 cumple la promesa de GreenPerform de luminarias innovadoras y de alta calidad. Una luminaria fiable y eficiente con larga vida útil, GreenPerform Waterproof Tubular G2 está disponible en dos versiones para cubrir diversas necesidades de aplicación. La luminaria sellada y resistente al amoníaco (PMMA) es adecuada para aplicaciones de iluminación animal, ganaderas y alimentarias, mientras que la versión de PC ofrece un diseño moderno e industrial que es apto para una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Ambas versiones cuentan con una protección significativa contra el polvo, el agua y los impactos.

Ventajas

  • Ahorro energético mejorado y TCO optimizado

  • Fiable e ideal para granjas de animales o procesamiento de alimentos (versión PMMA), aplicaciones industriales (versión de policarbonato) y aplicaciones de estacionamiento o aplicaciones con alto grado de impermeabilidad.

Características

  • Hasta 161 lm/W y una vida útil de 100,000 horas en L70

  • Alta protección contra agua, polvo e impactos: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Aplicaciones

  • Procesamiento de alimentos
  • Estacionamientos
  • Fábricas
  • Granjas avícolas o granjas

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que resultará en la pérdida del sellado hermético y de la clasificación IP.

  • No instale el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof Tubular G2 es_AR pdf 334.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof Tubular G2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Waterproof Tubular G2
Diversos activos - Software Plugins