Philips GreenPerform Waterproof G3
GreenPerform Waterproof G3: un listón impermeable de alto rendimiento y ahorro de energía
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2.000 | 4000 | 16 | - | |||
133 | 4.000 | 4000 | 30 | - | |||
133 | 6.000 | 4000 | 45 | - | |||
- | - | 4000 | - | N/A | |||
138,4 | 4.000 | 4000 | 28,9 | N/A | |||
137,6 | 6.000 | 4000 | 43,6 | N/A | |||
143,6 | 2.700 | 6500 | 18,8 | N/A | |||
138,4 | 4.000 | 6500 | 28,9 | N/A |
Información de la familia de productos
Descripción
GreenPerform Waterproof G3 es una excelente opción para aplicaciones de trabajo duro. No solo proporciona un rendimiento óptico excelente, sino que también ofrece un ahorro energético sustancial. Y, debido a que funciona a la perfección con software de IoT como Interact, también ofrece la opción de personalización, practicidad y conocimientos basados en datos.
Ventajas
Se adapta a las aplicaciones y ofrece dos ópticas superiores
Excelente ahorro de energía
Características
Ópticas de policarbonato Cover Opal (PCO) y haz de luz ancho (WB) de moldeo por inyección
Hasta 140 lm/W