Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Descripción del producto

1200x300 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ópalo, Cristal templado, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK07 | 2 J reforzado, Clase de seguridad II, Conector con tornillos

Código de pedido: 910503910174
Código de pedido completo: 871869607290500

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
No
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910503910174 es_AR pdf 290.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910503910174_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910503910174_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Archivo Revit
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 910503910174 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 LDT