Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
Descripción del producto
600x600 mm, Acero, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Ópalo, Cristal templado, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK07 | 2 J reforzado, Clase de seguridad II, Conector con tornillos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- No
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años