Philips GreenPerform Panel RC099V G3

Cuando la luz realmente importa

Productos

RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120
RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120
911401533343
RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120
RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120
911401533443
RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60
RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60
911401533543
RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC
RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC
911401551443
RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC
RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC
911401551543
RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120
RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120
911401551743
RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60
RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60
911401551843

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform panel RC099V G3 es un panel LED económico que ofrece una luz confortable con una excelente uniformidad. Ofrece 3 tipos, 600×600, 300×1200 y 600×1200 mm con un máximo de 140 lm/W. La versión UGR19 aporta más confort visual en la oficina. Equipado con Dali, Interact y EcoSet, RC099V G2 ofrece una fácil conexión al sistema de control para lograr un mejor ahorro de energía.

Ventajas

  • Gama completa de 600×600, 300×1200 y 600×1200 mm para cubrir las aplicaciones clave

  • UGR19 antideslumbrante para brindar confort visual

Características

  • Eficiencia del sistema 140 lm/W (máx.)

  • Flujo luminoso de 3800 lm para las versiones de 600×600 y 300×1200 mm, 5400 lm para la versión de 600×1200 mm

Aplicaciones

  • Oficina de planta abierta
  • Área pública de interior
  • Sala de reuniones/capacitaciones

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Panel RC099V G3 es_AR pdf 501.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Panel RC099V G3
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
GreenPerform Panel RC099V G3 zip 34.6 MB